??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-030
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Passive Verteiler
Stückliste
BALLUFF BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-030
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BPI009P
TC
Artikelbezeichnung
BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-030
PX
Produktansicht
51458_01
ICON
ADS
Anzahl der Steckplätze
4
W
Gewicht
0.450 kg
TRAFFIC
Zollnummer
85176990
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss Steckplätze = 4x M12x1-Buchse, 4-polig, Betriebsspannungsanzeige = LED grün, Anzeige Schaltfunktion = LED gelb (4x), Signaltyp = PNP, Kabel = PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Ausgangsstrom max. = 4 A, Summenstrom max. = 8 A, Schutzart = IP67
CAE
AAO057
AAU731
AAU732
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.